OPC 7022シリーズのワイドスクリーンパネル型PCに対応するアルミニウム製保護ハウジングは、IP65保護に全面的に準拠しています。この保護ハウジングには、VESA 75/100ブラケットを直接取付けることもできるので、機械に近接して使用するのに適しています。
OPC 7022 IP65 KIT
-
取付けキット
2701005
OPC 7022シリーズ用アルミニウム製保護ハウジング、IP65保護。