SAMPLE BAG ME 45 - 取付けベースハウジング
SAMPLE BAG ME 45
-
取付けベースハウジング
2853200
電子機器用ケース
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。
製品特性
製品の種類
ケース本体下部パーツ
ハウジングタイプ
コンポーネントハウジング
ケースシリーズ
ME
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
実現する最大IPコード
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
プリント基板データ
プリント基板実装タイプ
ラッチ
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2853200
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHAAA
GTIN
4017918173081
1個あたりの重量(梱包を含む)
370.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
293.49 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27190601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ