EG 45-GP/ABS GN
-
取付けベースハウジング
2764153
コンポーネントハウジング、 ケース本体下部パーツ、DINレール取付け用フットおよびサイドカバー付きテスト開口部付き、 通気スロットなし、 幅: 45 mm、 高さ: 75 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
工具不要の取付け