QUINT-PS-ADAPTER/2 - 取付けアダプタ
QUINT-PS-ADAPTER/2
-
取付けアダプタ
2938183
QUINT POWER電源ユニット取付けアダプタ、1 A、2.5 A、5 A、DINレールに直角に取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
材料仕様
ハウジングの材質
アルミ
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2938183
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMPQZ9
GTIN
4017918177553
1個あたりの重量(梱包を含む)
108 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
108 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.619 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ