APK-HP 2 METER - 取付けアダプタ
APK-HP 2 METER
-
取付けアダプタ
5022818
ホルダー部品、カバーホルダAPK-TUにスナップ止め、クイックマーカーZB 5~ZB 10対応の溝付き、長さ:2 m
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
寸法
外形寸法
幅
27 mm
高さ
2000 mm
長さ
2000 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 115 °C
取付け
取付けタイプ
スナップイン
販売用データ
アイテム番号
5022818
梱包単位
2 m
最低注文数
2 m
セールスキー
******
プロダクトキー
BE61ZX
GTIN
4017918095314
1個あたりの重量(梱包を含む)
235 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
235 g
関税率
39162000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必須アクセサリ
APK 1
-
カバー
5022795
APK-TU
-
カバー
5022805
特長
マーキング可能
耐環境性能
通電部をカバー
製品 ヘルプ