MACX-MR-PTC - 監視リレー
1336523

CRAの要件への適合に向けて準備中

温度センサ用モーター巻き線の温度モニタリングリレー(最大2x3 PTC)、DIN 44081およびDIN 44082に準拠、PTCサーミスタ回路の短絡モニタリング、ダイナミック断線監視、2チャネル検出回路付き。
NFC無線通信機能を介してスマートフォンアプリで読取り可能、1x2 PDTドライ接点出力、閉回路原理、手動リセット、オプションのねじ式接続とプラグイン接続。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品