セーフティとシステム可用性への要求はあらゆる産業で絶えず増大しています。工作機械や化学産業だけではなく建設テクノロジでもプロセスがますます複雑になっています。エネルギーテクノロジでの需要も高まっています。
キーネットワークとシステムパラメータを常時監視することによってのみエラーフリーで低コストの操作が実現できます。EMDシリーズの電子モニタリングリレーは幅広いモニタリングタスクに対応しており、エラーの影響を回避する、または限界内にとどめることが可能になります。
動作状態はカラーLEDから通知され、エラーが発生するとフローティングコンタクトからコントローラに送信したりシステムの一部を遮断できます。すべての装置に応答遅延が備わっており、モニタリング設定範囲外の測定値に簡単に対応できます。
    
  
  EMD-BL-3V-400-PT
   - 
  監視リレー
    
      2903526
      
      
    
  
      監視リレー、400 V AC ±30%の三相電圧、ウィンドウまたは位相シーケンス付きウィンドウを監視、1c接点、Push-in式接続