最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
EMR-IAC/1/UC- 1A - 監視モジュール
EMR-IAC/1/UC- 1A
-
監視モジュール
2764632
電子監視リレーEMR、不足電流検出用、調整可能なヒステリシスとリレー出力を接続、定格電流: 1 A AC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電流モニタリングリレー
機械的寿命
2x 10
7
サイクル
電気特性
定格消費電力
< 5 VA
主電源の種類
単相
テスト電圧(リレーコンタクト/リレーコンタクト)
AC 2 kV
テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト)
4 kV AC
電源
電源
230 V AC ±20 %
入力データ
定格消費電力
< 5 VA
標準規格 I
N
1 A AC
最大入力電流
4 A AC
許容負荷
8 A(10秒)
最大温度係数
< 0.1 %
定格値の設定範囲
10 % ... 100 % (INを基準)
ヒステリシスの範囲設定
2 % ... 20 % (設定ポイントを基準)
通常応答時間
0.1 s ... 10 s
通常復旧時間
200 ms
出力データ
+/-切替
接点の種類
シングルコンタクト、2c接点
接点材質
AgNi 90/10、+ 5μm硬質金メッキ仕様
最大スイッチング電圧
24 V AC/DC
250 V AC/DC (金メッキ破壊時)
連続通電電流
0.5 A
5 A (金メッキ破壊時)
最大突入電流
0.2 A
6 A (金メッキ破壊時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
5 W (約 24 V DC)
120 W (24 V DC時 - 金メッキ破壊時の値)
40 W (48 V AC時 - 金メッキ破壊時の値)
35 W (60 V DC時 - 金メッキ破壊時の値)
30 W (110 V DC時 - 金メッキ破壊時の値)
55 W (220 V DC時 - 金メッキ破壊時の値)
5 VA (24 V AC)
1100 VA (250 V AC時 - 金メッキ破壊時の値)
接続データ
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
寸法
幅
45 mm
高さ
75 mm
奥行き
108 mm
材料仕様
ハウジングの絶縁材質
ABS
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C (結露なし)
EMCデータ
静電気放電へのイミュニティ
IEC 801-2/EN 60 801-2/強度3
電磁場へのイミュニティ
IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/強度3
高速過渡現象(バースト)へのイミュニティ
IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/強度4
規格と基準
標準/規則
IEC 664
IEC 664 A
DIN VDE 0110-1
DIN VDE 0106-101
DIN VDE 0160
取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2764632
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK66ZZ
GTIN
4017918066062
1個あたりの重量(梱包を含む)
284.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
284.9 g
関税率
85364900
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ