EMR-IAC/1/UC-16A
-
監視モジュール
2965004
電子監視リレーEMR、最大定格電流16 Aとハイブリッドリレー出力、1c接点
製品の詳細
| 製品の種類 | 電圧モニタリングリレー |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 主電源の種類 | 単相 |
| テスト電圧出力/電源 | 4 kV AC |
| テスト電圧入力/出力 | 4 kV AC |
| テスト電圧入力/電源 | 4 kV AC |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 最大消費電流 | 30 mA |
| 保護回路 | 電圧制限33 V; 極性保護ダイオード、サプレッサダイオード |
| 標準規格 IN | 16 A AC |
| 応答時間 | 40 ms (II = 1 A) |
| 25 ms (II = 10 A) | |
| 通常復旧時間 | 40 ms (II = 1 A) |
| 80 ms (II = 10 A) |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 接点材質 | AgSnO、5 µmの硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 36 V DC |
| 30 V AC | |
| 250 V AC/DC (金メッキ破壊時) | |
| 最小スイッチング電圧 | 100 mV |
| 12 V AC/DC (金メッキ破壊時) | |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 6 A (金メッキ破壊時) | |
| 最大突入電流 | 50 mA |
| 6 A (金メッキ破壊時) | |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA |
| 10 mA (金メッキ破壊時) | |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (約 24 V DC) |
| 140 W (24 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
| 20 W (48 V AC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
| 18 W (60 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
| 23 W (110 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
| 40 W (220 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
| 1500 VA (250 V AC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 108 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | ABS |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 静電気放電へのイミュニティ | EN 61000-4-2:空中放電8 kV、接触放電4 kV |
| 電磁場へのイミュニティ | EN 61 000-4-3、80---1000 MHz、10 V/m |
| 導電周波数へのイミュニティ | EN 61 000-4-6、0.15~80 MHz、10 V |
| 高速過渡現象(バースト)へのイミュニティ | EN 61 000-4-4、2 kVプラスおよびマイナス、5 kHz |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 |
| 取付け位置 | 水平DINレールにパネル取付け |
| アイテム番号 | 2965004 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918190828 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 116.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 116.6 g |
| 関税率 | 85318095 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |