VL3 FPM 215 - モニタ
1580715

CRAの要件への適合に向けて準備中

VL3 FPM 215は、WP 6…/TP 6…およびVL3 PPCと外観および寸法が同じ、21.5インチ、1920 x 1080、IP66等級の産業用タッチパネルモニタです。

製品の詳細









特長

21.5インチのディスプレイ
DisplayPort、VGA、HDMI入力ポート
キーボードとマウスを使用するためUSBポートx 2
周辺動作温度-20 °C ~ 60 °C