PSI-MODEM-BASIC/USB - モデム
2313436

産業用アナログモデム、EN DINレールに取付け。ヨーロッパ、アメリカ、カナダでダイアル操作。 ミニUSBタイプBインターフェース、電気的2方向アイソレーション、電源DC 5 V(USB経由)

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

コールバック機能
設定可能な番号選択式通話許可
高いシステムの可用性を確保するためのサージ保護機能内蔵
パスワード保護接続
高品質の電気的絶縁