MSK 1X - 金属製保護キャップ
MSK 1X
-
金属製保護キャップ
1245640
金属製保護キャップ、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
材料仕様
色
銀
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
CuZn
ハウジング表面材質
Ni
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67、ロック時
使用周囲温度
-15 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
1245640
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
ABRAFU
GTIN
4063151428976
1個あたりの重量(梱包を含む)
12.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.48 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314