IBS MC FLASH 4MB - メモリ
IBS MC FLASH 4MB
-
メモリ
2729392
プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、4 MB
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保存先
メモリタイプ
FLASH-EPROM
メモリサイズ
4 Mbyte
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.45 W
電源
電源
5 V DC
電圧範囲
4.5 V DC ... 5.5 V DC
通常電流消費
通常 90 mA
寸法
幅
54 mm
高さ
85.6 mm
奥行き
3.3 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
2729392
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRAAZA
GTIN
4017918170134
1個あたりの重量(梱包を含む)
62.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
49.95 g
関税率
85235110
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ETIM
ETIM 9.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
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
プログラムとコンフィグレーションメモリ、プラグイン
製品 ヘルプ