FL IF TX/HCS 100-D
-
メディアモジュール
2832739
インターフェースモジュール、1ポートツイストペア、1ポートPCF、下方向に出力
製品の詳細
| 製品の種類 | 拡張モジュール |
| タイプ | 細かな粒度 |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 | ヘッドステーション経由 |
| 接続 | FL SWITCH MM HSまたはMXTから |
| 通常電流消費 | 60 mA |
| 接続するブレーキ | |
| 接続方法 | FL SWITCH MM HSまたはFL MXTに差し込み可能 |
| 接続方法 | FL SWITCH MM HSまたはFL MXTに差し込み可能 |
| Ethernet 100Base-T | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m |
| チャネル数 | 1 |
| Ethernet FO | |
| 接続方法 | FSMAプラグ |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送手段 | FO |
| 伝送距離 | 100 m (PCFファイバー、F-S 200/230 10 dB/km) |
| 波長 | 650 nm |
| チャネル数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 75.7 mm |
| 奥行き | 72.5 mm |
| 色 | 緑 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 電磁適合性 | EMC指令89/336/EECに適合 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| 取付けタイプ | ホストシステム内 |
| アイテム番号 | 2832739 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN123 |
| GTIN | 4017918957001 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 91.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 91.6 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991