EEM-MA250
-
計測ユニット
2901363
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 電源計測ユニット |
| 電気的絶縁 | EN 61010-1 (安全絶縁) |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (基礎絶縁) | |
| EN 61010-1 (基礎絶縁) | |
| EN 61010-1 (基礎絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (安全絶縁) | |
| EN 61010-1 (基礎絶縁) | |
| EN 61010-1 (基礎絶縁) | |
| 試験電圧 | 3.5 kV AC (50 Hz、1 分) |
| 2.2 kV AC (50 Hz、1 分) | |
| 主電源の種類 | 3相(3線式または4線式)、2相(2線式)、単相(1線式) |
| 電気的絶縁 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC (EN 61010-1) |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 定格消費電力 | 5 VA |
| 測定データ収集 | |
| 測定原理 | 実効値を測定 |
| 測定値 | ACサイン(50 Hz/60 Hz) |
| 高調波の取得 | 第51次高調波まで |
| 計測: 電圧 | |
| 入力名 | 電圧測定入力V1、V2、V3 |
| 入力電圧範囲 | 50 V AC ... 519 V AC (相/相) |
| 28 V AC ... 300 V AC (位相/N電線) | |
| 精度 | 0.2 % |
| 計測: 電流 | |
| 入力名 | 電流測定I1、I2、I3 |
| 入力電流範囲 | 外付け変流器経由 |
| 入力電流 | 9999 A (一次側) |
| 5 A (二次側) | |
| 許容負荷 | 6 A (常時) |
| 測定範囲定格値からの応答しきい値 | 5 mA |
| 精度 | 0.2 % |
| 計測: 電源 | |
| Messbereich_Leistung | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| 精度 | 0.5 % |
| アクティブエネルギー(IEC 62053-22) | クラス0.5 S |
| 無効電力(IEC 62053-23) | クラス 2 |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 番号 | 1 |
| 電圧入力信号 | 230 V AC ±10 % (料金の切替え:例:昼間料金と夜間料金) |
| 出力内容 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 番号 | 1 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 電流容量 | 27 mA |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 注記 | 他の接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 注記 | 電流および電圧接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 10 |
| データ: Modbus RTU/JBUS | |
| インターフェース | RS-485 |
| シリアル送信速度 | 2.4 ...38.4 kbps |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| データ | |
| 通信プロトコル | Modbus RTU/JBUS |
| 通信規格 | RS-485 |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| 通信速度範囲 | 2.4 kbps ... 38.4 bps (シリアル) |
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 64 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | (前面) |
| IP20 (背面) | |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % |
| 最大塩水噴霧量 | ≤ 2.5 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| ULデータ | |
| 定格電源電圧範囲 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 動作モード | 屋内用 |
| サージ電圧 | 設置クラスに準拠したサージ電圧 |
| サージ電圧カテゴリ | I, II, III |
| 電源の過電圧カテゴリ | II以上 |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 80 % (最大31 °C) |
| 50 % (40 °C時) | |
| ULデータ | |
| 定格電源電圧範囲 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 動作モード | 屋内用 |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 80 % (最大31 °C) |
| 50 % (40 °C時) | |
| サージ電圧 | 設置クラスに準拠したサージ電圧 |
| サージ電圧カテゴリ | I, II, III |
| 電源の過電圧カテゴリ | II以上 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール |
| アイテム番号 | 2901363 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMC11 |
| GTIN | 4046356585811 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 319.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 317.5 g |
| 関税率 | 90303100 |
| 生産国 | FR |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
RS-485インターフェース(JBUS/Modbus)
パルス出力