EEM-EM357-EE
-
計測ユニット
1311985
この機器はデジタル三相電気エネルギー計測ユニットであり、480 V / 100 Aを超えない送電網での直接測定による有効電力の測定に最適で、パルス出力2点、RS-485インターフェース、最大動作温度+70°C、またMID指令に準拠して認定されています。
この機器はデジタル三相電気エネルギー計測ユニットであり、480 V / 100 Aを超えない送電網での直接測定による有効電力の測定に最適で、パルス出力2点、RS-485インターフェース、最大動作温度+70°C、またMID指令に準拠して認定されています。