EEM-EM157-EE
-
計測ユニット
1311993
この機器はデジタル単相電気エネルギー計測ユニットであり、直接測定による230 V / 45 Aの送電網での有効電力測定に最適で、パルス出力2点、RS-485インターフェース、最大動作温度+70°C、またMID指令に準拠して認定されています。
この機器はデジタル単相電気エネルギー計測ユニットであり、直接測定による230 V / 45 Aの送電網での有効電力測定に最適で、パルス出力2点、RS-485インターフェース、最大動作温度+70°C、またMID指令に準拠して認定されています。
| 製品の種類 | エネルギーメーター |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (EN 50470-1) |
| 耐電圧 | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3,7.2) |
| 入力電圧範囲 | 184 V AC ... 276 V |
| 電力消費 | 10 VA (2 W) |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| アクティブエネルギー(EN 50470-3) | タイプ B |
| 実際のエネルギー(IEC 62053-21) | クラス 1 |
| 無効電力(IEC 62053-23) | クラス 2 |
| パルス出力 | |
| 出力内容 | パッシブ光絶縁型 |
| 最大スイッチング電圧 | 27 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 27 mA |
| 測定接続 | |
| 型式 | 測定接続 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| AWG | 13 ... 8 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 締付けトルク | 1.5 Nm |
| 他の接続方式 | |
| 型式 | 他の接続方式 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 22 ... 14 |
| 剥き線長さ | 4.5 mm |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| 通信: | |
| 通信プロトコル | Modbus/RTU |
| 通信規格 | RS-485 |
| 通信速度範囲 | 1200 bps ... 9600 bps |
| パリティ | 奇数、偶数、なし |
| 型式 | 通信インターフェース |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| パリティ | 奇数、偶数、なし |
| プロトコル | Modbus/RTU |
| 通信規格 | RS-485 |
| 通信速度範囲 | 1200 bps ... 19200 bps |
| 幅 | 18 mm |
| 高さ | 118 mm |
| 奥行き | 64 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | (前面) |
| IP20 (接続) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 90 % |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 標準/仕様 | EN 50470-1/3 |
| 標準/規則 | EN 50470-1/3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1311993 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMCC11 |
| GTIN | 4063151562991 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 94.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 92.6 g |
| 関税率 | 90283019 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |