KC-0161ZE451020
-
マスターケーブル
1609039
マスターケーブル、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 極数: 19、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M23プラグ接続、 PUR/PVC、 導体の長さ: 20 m、 シールド: なし、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です