RC-13041X - フラットナット
RC-13041X
-
フラットナット
1241209
フラットナット、 対応するねじ M20 x 1.5、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M20
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
24 mm
ねじの種類、接続側
M20 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1241209
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFU
GTIN
4063151427146
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.96 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.67 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ