MCR-SL-2CP-I-I-ZF
-
パッシブアイソレータ
2864781
計測制御用パッシブアイソレータ、2チャネル、電流信号を電気的に絶縁、電源なし、スプリング式接続。
交換用部品:2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
製品の詳細
| 製品の種類 | パッシブアイソレータ |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| チャネル数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | 75 Hz |
| テスト電圧、入力/出力 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| テスト電圧、チャネル/チャネル | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | 5 ms (負荷600 Ω時) |
| 最大温度係数 | ≤ 0.002 %/K (測定値/負荷100 Ω) |
| 温度係数、通常 | < 0.002 %/K (測定値/負荷100 Ω) |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値) |
| その他のエラー、負荷依存 | < 0.03 % (測定値/負荷100 Ω) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 電力消費 | 34 mW (チャネルごと) |
| 信号 | |
| 入力内容 | 入力電流 |
| 入力数 | 2 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 最大電圧入力信号 | 18 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大電流入力信号 | 40 mA |
| 応答電流 | およそ 190 µA |
| 入力電圧限界 | < 2 V (20 mA) |
| 電圧損失 | 1.9 V (I = 20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 2 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 600 Ω (I = 20 mA時(出力信号)) |
| リップル | < 10 mVrms (600 Ω時) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 102.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| 表示記号 | GL EMC 2 D |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 評価基準 | A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 評価基準 | B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 評価基準 | A |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2864781 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1131 |
| GTIN | 4017918974961 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 80.625 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 65.4 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
絶縁信号変換器の電圧降下は1.7 V
補助電源の追加不要
幅6.2 mmに2チャネル
標準アナログ信号を電気的に絶縁およびフィルタリングする極めてコンパクトな2線式パッシブアイソレータ
入力ループで給電