MINI MCR-SL-2CP-I-I - 入力アイソレータ
2864655

MCRパッシブアイソレータ、2チャネル、電流信号を電気的に絶縁、補助電源なし、ネジ接続

製品の詳細









互換性のある製品

特長

絶縁信号変換器の電圧降下は1.7 V
補助電源の追加不要
幅6.2 mmに2チャネル
標準アナログ信号を電気的に絶縁およびフィルタリングする極めてコンパクトな2線式パッシブアイソレータ
入力ループで給電