最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
CES-B24-SFC-M - ロッキングエレメント
CES-B24-SFC-M
-
ロッキングエレメント
0801641
金属製ロッキングエレメント、サイズB24のスナップフレーム用(CES-B24-SF-PLBK) 移動保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
カバープレート
タイプ
B24
寸法
外形寸法
幅
57 mm
高さ
17 mm
長さ
146 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C
取付け
組立てに関する注意事項
製品0801647、V/C:00(バージョンバッチ)に適合、包装ラベルの印字をご参照ください。
販売用データ
アイテム番号
0801641
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7CBX
GTIN
4046356674607
1個あたりの重量(梱包を含む)
106.86 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
106 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ