Q-SMU PG13,5 SET COD2 - ロックナット
Q-SMU PG13,5 SET COD2
-
ロックナット
1670963
ロックナット、六角レンチでのみ緩めることが可能、コーディング2
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧力ナット
接続数
3
材料仕様
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
VO
芯線絶縁材質
PVC / PE
コンタクトキャリア材質
PA
ケーブル/ライン
ケーブル外径
9.3 mm
芯線の直径(絶縁部を含む)
9.2 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-25 °C ... 80 °C
導体接続時の温度
-5 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1670963
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6UCX
GTIN
4017918160005
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.5 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ