MCR-SPP-I-4 - 警報設定器
MCR-SPP-I-4
-
警報設定器
2810049
MCR警報設定器、ヒステリシスおよびリレーを接続、入力信号4...20 mA
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品の種類
警報設定器
チャネル数
1
電気特性
入力と出力の間の電気的絶縁
なし
ステップ応答(10~90%)
2 ms
最大温度係数
≤ 0.01 %/K
入力データ
信号
入力内容
入力電流
電流入力信号
4 mA ... 20 mA
電圧損失
およそ 7 V (6.7~7.5 V)
電流しきい値の最小設定範囲
4 mA ... 20 mA
電流ヒステリシスの範囲設定
0.1 mA ... 1 mA
内部電流ヒステリシス
± 60 µA (下位/上位切換え点の前後)
出力データ
+/-切替: リレー
接点の種類
1c接点
接点材質
ロジウム
最大スイッチング電圧
150 V DC
125 V AC
最大スイッチング電流
1 A
最大定格遮断(抵抗負荷)
30 W (DC付き)
60 VA (ACの場合)
機械的寿命
< 10
9
サイクル
状態表示
LED
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
寸法
外形寸法
幅
22.5 mm
高さ
75 mm
奥行き
110 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
ハウジングの材質
ABS
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 65 °C
承認
CE
認定
CE準拠
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2810049
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK1XXX
GTIN
4017918076573
1個あたりの重量(梱包を含む)
117.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
117.8 g
関税率
85389091
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ