MCR-PSP-DC
-
警報設定器
2811925
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 警報設定器 |
| チャネル数 | 1 |
| ディスプレイの分解能 | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.8 W |
| 測定速度 | 2 Hz |
| テスト電圧、入力/電源 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保護回路 | 過電流保護、極性保護 |
| 最大温度係数 | ≤ 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (終端値) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 60 mA |
| 信号 | |
| 入力内容 | 電気的に絶縁 |
| 構成可能/PC設定可能 | 可、PC設定対応 |
| 電圧入力信号 | -30 V ... 30 V |
| 電流入力信号 | -30 mA ... 30 mA |
| 利用可能入力源 | 測温抵抗体、2/3/4線システム(DIN 43760/DIN IEC 751またはSAMA RC 21-4-1966に準拠)、例:PTセンサ、Niセンサなど |
| 熱電対センサ(DIN IEC 584-1/DIN 43710に準拠):B、E、J、K、L、N、R、S、T、U | |
| 抵抗:0 ... 8 kΩ(2線式のみ) | |
| 電流:-30~+30 mA | |
| 電圧:-30~+30 V | |
| 電圧入力抵抗 | 200 kΩ |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 不連続制御分解能 | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| 計測 | |
| 温度測定範囲: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 120 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 120 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
温度測定範囲: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Cu 10 (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (自由に設定) |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 8000 Ω |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | それぞれ2c接点/2つの切替えポイント、非通電/通電(切替え可能) |
| 接点材質 | AgNi 0.15 + HTV(ハード金メッキ仕様) |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 最大スイッチング電流 | 2 A AC |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| 応答遅延の設定範囲 | 0 s ... 2 s (可調整) |
| 状態表示 | LED表示 |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 状態表示 | 5桁7線表示のLED |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 110 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | ABS |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2811925 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918105549 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 307.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 307.8 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |