GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT - 照明キャップ
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
-
照明キャップ
5030651
照明キャップ、 高さ: 4 mm、 直径: 6 mm、 色: 透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
寸法
高さ
4 mm
直径
6 mm
穴径
4.2 mm
寸法
内径
3 mm
材料仕様
色
透明
部材
ABS
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
5030651
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1131
GTIN
4017918244804
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.056 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.056 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: KZ7500651131219505
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
0 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ