有用な情報
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
VLC-RTM-USB - ライセンス
VLC-RTM-USB
-
ライセンス
5606001
Steeplechase VLCによるフローチャートプログラミング、USB対応ハードウェアキー付きVLC Runtime
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プログラミング
システム特性
ソフトウェアの使用目的
VLCコントローラ向けエンジニアリングソフトウェア
機能
基本機能
フローチャートおよびRLLエディタによるプログラミング
ラダープログラミング、IEC-61131-3に準拠、フローチャート拡張
Booleanおよびビット演算
数学関数
文字列関数
リアルタイムなTCP/IP通信を提供するソケット
モーションの統合
OPCサーバ、DDEサーバ、Ethernetピアツーピアによる通信
広範なI/Oドライバサポート
MHI機能およびオプション
システム要求
入力機器
キーボード、マウス
OS
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
プロセッサ
Pentium 4 / Celeron 1 GHz以上
HDD
最小 100 Mbyte (完全インストール用)
メモリ
500 Mbyte
インターフェース
ライセンスキーに対応するパラレルインターフェースまたはUSBポート
サポート言語
英語
光学式ドライブ
CD-ROM
スクリーンの解像度
800 x 600 (1024 x 768)
販売用データ
アイテム番号
5606001
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRACBC
GTIN
4046356100984
1個あたりの重量(梱包を含む)
320 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
309.4 g
関税率
85234910
生産国
US
分類
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ