VLC-MNT-USB - ライセンス
VLC-MNT-USB
-
ライセンス
5606007
Steeplechase VLCによるフローチャートプログラミング、USB対応ハードウェアキー付きVLC Maintainer
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プログラミング
システム特性
ソフトウェアの使用目的
VLCコントローラ向けエンジニアリングソフトウェア
機能
基本機能
フローチャートおよびRLLエディタによるプログラミング
ラダープログラミング、IEC-61131-3に準拠、フローチャート拡張
Booleanおよびビット演算
数学関数
文字列関数
リアルタイムなTCP/IP通信を提供するソケット
モーションの統合
OPCサーバ、DDEサーバ、Ethernetピアツーピアによる通信
広範なI/Oドライバサポート
MHI機能およびオプション
システム要求
入力機器
キーボード、マウス
OS
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
プロセッサ
Pentium 4 / Celeron 1 GHz以上
HDD
最小 100 Mbyte (完全インストール用)
メモリ
500 Mbyte
インターフェース
ライセンスキーに対応するパラレルインターフェースまたはUSBポート
サポート言語
英語
光学式ドライブ
CD-ROM
スクリーンの解像度
800 x 600 (1024 x 768)
販売用データ
アイテム番号
5606007
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRACBC
GTIN
4046356101066
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.444 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.444 g
関税率
85234945
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ