RESY-DATA-A LIC - ライセンス
2876847

Resy+は、フエニックス・コンタクトの制御技術を拡張するソフトウェアライブラリで構成されており、IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、ODP(Open Data Port)などの遠隔制御プロトコルが含まれています。 Resy+は水処理、ガス、電力のエンジニアリングで使用されます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品