MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - ライセンス
2702579

mGuard Secure VPN Client v11.xのライセンス

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

Windows® 10(64ビット)のデスクトップ、ノートPC、またはタブレットPC用
全てのmGuardシステムとの互換性
フエニックス・コンタクトのモバイルルーターと互換性あり
レイヤ3のIPsecプロトコルで最大のセキュリティ
x509.v3など現行の証明書をサポート
128/192/256ビットのAESデータ暗号化でセキュリティ上安全に伝送
IEEE 802.1xに準拠のスイッチおよびアクセスポイントと比較した拡張認証
30日間無料でお試しいただけます。

よくある質問


この製品は製造中止となりました。代替品として何を使用できますか。

代替品として、NCP engineering GmbH社製のNCP Secure Entry Windows Clientをお勧めします。詳細については、https://www.ncp-e.com/en/service-resources/download-vpn-clientにアクセスしてください。



FAQを表示