UMK-SE 11,25-1 - サイドエレメント
UMK-SE 11,25-1
-
サイドエレメント
2970442
サイドエレメント:幅11.25 mm、マーカー溝なし
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UMK
製品シリーズ
UMK SE
寸法
外形寸法
長さ
11.25 mm
外形寸法
プロファイル幅(外寸)
77 mm
寸法
プロファイル幅(内寸)
72.2 mm
材料仕様
色 (サイドエレメント)
緑 (RAL 6021)
部材 側面部品
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
販売用データ
アイテム番号
2970442
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDCA
GTIN
4017918087722
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.497 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.249 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ