UM108-LG 10 - サイドエレメント
UM108-LG 10
-
サイドエレメント
2959780
プロファイルハウジングと基板ベース、モジュール幅10 mm、サイドエレメント2点
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UM
製品シリーズ
UM108
タイプ
プリント基板寸法:8 mm×107.5 mm
寸法
幅
8 mm
奥行き
125 mm
長さ
107.5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-15 °C ... 50 °C
プリント基板データ
プリント基板ホルダの数
2
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け、ねじ接続方式、押出しプロファイル付き
販売用データ
アイテム番号
2959780
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDBA
GTIN
4017918139247
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.48 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.38 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.092 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ