モータスタータ電子スイッチング機器
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
UM-SE-A73 - サイドエレメント
UM-SE-A73
-
サイドエレメント
2955603
サイドエレメント、高背型、ベースエレメントUM-BEFEの両側を遮蔽、幅73 mmのU字型プロファイルカバーに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UM
通気口あり
なし
材料仕様
色 (サイドエレメント)
緑 (RAL 6021)
部材 側面部品
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
プリント基板データ
プリント基板ホルダの数
1
取付け
取付けタイプ
ラッチ
販売用データ
アイテム番号
2955603
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDDA
GTIN
4017918085575
1個あたりの重量(梱包を含む)
14 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.76 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.097 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ