UM-SE 1 BK - サイドエレメント
UM-SE 1 BK
-
サイドエレメント
2909824
サイドエレメント、ベースエレメントUM-BEFEの両側を遮蔽
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ハウジングタイプ
プラグインモジュール用DINレール取付けベース
ケースシリーズ
UM
通気口あり
なし
材料仕様
色 (サイドエレメント)
黒 (RAL 9005)
部材 側面部品
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
プリント基板データ
プリント基板ホルダの数
1
取付け
取付けタイプ
ラッチ
販売用データ
アイテム番号
2909824
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDDA
GTIN
4017918412975
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.84 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.028 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ