UM 45-SEFE M.NUT BK - サイドエレメント
UM 45-SEFE M.NUT BK
-
サイドエレメント
2907033
DINレール取付け用ベース、 DINレール取付け、ねじ接続方式、押出しプロファイル付き、 側面部品
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UM
製品シリーズ
UM45
通気口あり
なし
材料仕様
色 (サイドエレメント)
黒 (RAL 9005)
部材 側面部品
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
実現する最大IPコード
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け、ねじ接続方式、押出しプロファイル付き
販売用データ
アイテム番号
2907033
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDBA
GTIN
4017918277659
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.53 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.53 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.035 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ