有用な情報
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
D-STTCO 2,5 BU - サイドエレメント
D-STTCO 2,5 BU
-
サイドエレメント
2201574
サイドカバー、ハウジング密閉用(IP20保護)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ケースシリーズ
STTCO
寸法
幅
2.5 mm
高さ
91 mm
奥行き
62.3 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
青 (RAL 5015)
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
販売用データ
アイテム番号
2201574
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCDA
GTIN
4046356862271
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.179 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.91 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.051 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ