ISPC 5/ 2-STGCL-7,62 BK - プリント基板用コネクタ
1848194

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 黒、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: ISPC 5/..-STGCL、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 嵌合ロック: クリップ式、 取付け方法: クリック&ロック ラッチウィンドウ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
標準ソケット - クリック&ロックシステムの嵌合ロック付きコネクタにも使用可能
最小の寸法で600 V UL認証