ST-T - 断路プラグ
ST-T
-
断路プラグ
0920216
断路プラグ、 ベースのヒューズ端子台をプラグ断路端子台として使用、 奥行き: 42.7 mm、 幅: 7.8 mm、 高さ: 46 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
寸法
幅
7.8 mm
高さ
46 mm
奥行き
42.7 mm
材料仕様
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0920216
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918010157
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18.114 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400