有用な情報
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
FIP-3/4 SERVICE - 遮断プラグ
FIP-3/4 SERVICE
-
遮断プラグ
3069313
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム
遮断プラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
極数
4
ピッチ
8.2 mm
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
電気特性
定格サージ電圧
4 kV
試験用サージ電圧
5 kV
接続データ
定格電流
20 A
最大負荷電流
20 A
定格電圧
400 V
寸法
幅
32.6 mm
高さ
53.4 mm
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質グループ
I
絶縁材質
PA
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
あり
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
ベースストリップに挿入
販売用データ
アイテム番号
3069313
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE6113
GTIN
4055626157597
1個あたりの重量(梱包を含む)
40.467 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
39.467 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400