UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C
-
コネクタ端子台
2906180
Honeywell Experion C300の16チャネルアナログ入力カードとともに使用するVARIOFACEモジュール。チャネル1~16は差動入力。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 極数 | 37 |
| チャネル数 | 16 |
| 定各電圧 (DC) | 24 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 500 mA (ヒューズによる制限あり) |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 適切なI/Oカード | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| 適切なI/Oカード | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M 3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | D-SUBピンストリップ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 37 |
| 接続方法 | D-SUBピンストリップ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 25 |
| 状態表示あり | あり、ヒューズ断線時 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 184 mm |
| 高さ | 142.3 mm |
| 奥行き | 65.6 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 75 °C |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2906180 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2B8H |
| GTIN | 4055626066851 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 629 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 550 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f377c4d2-48a4-41fb-88f2-880a50089a8b |
互換性のある製品
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - ケーブル 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - ケーブル 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - ケーブル 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - ケーブル 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - ケーブル 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - ケーブル 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - ケーブル 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - ケーブル 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - ケーブル 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - ケーブル 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - ケーブル 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - ケーブル 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - ケーブル 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - ケーブル 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - ケーブル 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - ケーブル 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - ケーブル 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - ケーブル 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - ケーブル 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - ケーブル 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - ケーブル 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - ケーブル 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - ケーブル 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - ケーブル 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - ケーブル 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - ヒューズセット 2905276
特長
このVARIOFACEモジュールはフロントアダプタと組み合わせて使用
UM-PROハウジング
DINレール取付け、接地脚部を含む
LEDによるヒューズブロー表示
各チャネルをシールド接続
各チャネルはテストポイントで断路
各チャネルに500 mAのヒューズ
'プリント基板は基板コーティング