UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R C - コネクタ端子台
2906191

VARIOFACE 16チャネルモジュール、Honeywell Experion C300高電圧デジタルIOTA:CX-TDI110およびCX-TDI120とともに使用。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

このVARIOFACEモジュールはフロントアダプタと組み合わせて使用
UM-PROハウジング
制御盤右側に取付け
DINレール取付け
LEDによるヒューズブロー表示
各チャネルはテストポイントで断路
各チャネルに800  mAのヒューズ
オプションで16 x 5.08  mmのジャンパを同梱、ユーザー設定可能、チャネルヒューズバイパスごと
部品保護用コンフォーマルコーティングを含む