UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
コネクタ端子台
2959557
VARIOFACE SLIM LINE、ネジ接続、リボンケーブルコネクタ付き、NS 35/7.5に垂直に取付け、50ピン
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 極数 | 50 |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 最大許容動作電圧 | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| 各分岐の最大定格電流 | 1 A (すべての端子に対して100%有効) |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| 定格サージ電圧 | 0.6 kV |
| フィールドレベル | |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 190.8 mm |
| 奥行き | 50.19 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | PVC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -10 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2959557 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 323.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 262.64 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - ケーブル 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - ケーブル 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - ケーブル 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - ケーブル 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - ケーブル 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - ケーブル 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - ケーブル 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - ケーブル 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - ケーブル 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - ケーブル 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - ケーブル 2314257