最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
FLKM 50/AI16/S/SI/1756 - コネクタ端子台
FLKM 50/AI16/S/SI/1756
-
コネクタ端子台
2296469
VARIOFACEインターフェースモジュール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
パッシブモジュール
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
絶縁特性: 空間距離と沿面距離
絶縁
機能絶縁
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定格電圧U
N
24 V DC
各分岐の最大定格電流
20 mA (信号パスごと)
空間距離と沿面距離
定格絶縁電圧
50 V
定格サージ電圧
0.5 kV (1,2 / 50 μs)
接続データ
フィールドレベル
準拠規格
IEC / EN
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
制御システムレベル
接続方法
IDC/FLKピンヘッダー
極数
50
ピッチ
2.54 mm
信号伝達
状態表示
LED (緑色)
状態表示あり
あり
寸法
製品寸法
幅
170 mm
高さ
90 mm
奥行き
76 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの絶縁材質
PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP00
保護等級 (設置場所)
≥ IP54 (設置場所)
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
高度
≤ 2000 m
規格と基準
空間距離と沿面距離
標準/規則
DIN EN 50178: 1998-04
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2296469
梱包単位
1 pc
最低注文数
4 pc
プロダクトキー
DK2A8R
GTIN
4017918202965
1個あたりの重量(梱包を含む)
436 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
339.08 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)