EC-PC 6/ 2-ST-BUS BK
-
絶縁キャップ
1507098
絶縁キャップ、 色: 黒、 製品ラインアップ: EC-PC 6/..-ST-BUS、 幅: 26.24 mm
製品の詳細
| 動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
| 製品の種類 | 絶縁キャップ |
| 製品シリーズ | EC-PC 6/..-ST-BUS |
| 製品ライン | COMBICON Connectors L |
| 極数 | 2 |
| ピッチ | 0 mm |
| 行の数 | 1 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 32 A |
| 定格電圧UN | 1000 V |
| 接触抵抗 | 0.7 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 8 kV |
| 定格電圧(III/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 7.62 mm |
| 幅 [w] | 26.24 mm |
| 高さ [h] | 27.09 mm |
| 長さ[l] | 11.8 mm |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | 溶融すずめっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 接続1 | |
| 絶縁材質 | PA |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 3 |
| 短時間耐電流 | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 温度サイクル | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 12.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 8 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm |
| 電線接続 | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 接続/断路を繰り返す | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 16 mm² / フレキシブル / > 100 N |
| 挿抜力 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 25 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 13 N |
| 極あたりの抜取り強度(近似) | 16 N |
| トルク試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-2-3:2002-12 |
| コンタクト保持力 | |
| 仕様 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| インサートのコンタクトホルダ >20 N >20 N |
試験合格 |
| 印字の耐性 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 誤嵌合 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 9.8 kV |
| 接触抵抗R1 | 0.7 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 0.7 mΩ |
| 挿抜回数 | 25 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 環境試験 | |
| 仕様 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 100 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 4.26 kV |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 5 s |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 温度 | 650 °C |
| 露出時間 | 5 s |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 40 °C (電線被覆による) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 40 °C (電線被覆による) |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1507098 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AAHZBK |
| GTIN | 4063151968403 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.02 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.061 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
標準の16 mm²導線(H07V-K)を使用して高い電力定格のループスルーが容易に
電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
インジケータにより簡単にドライブスクリュー位置を判別
個別に取外し可能な絶縁キャップで、アプリケーションにあわせた絶縁
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上