EBP 2- 5 BK - 挿入ブリッジ
EBP 2- 5 BK
-
挿入ブリッジ
1773057
ブリッジ、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 製品ラインアップ: EBP、 幅: 9 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
製品シリーズ
EBP
製品ライン
COMBICON Connectors Special
極数
2
ピッチ
5 mm
接続数
2
行の数
1
電位の数
2
接続データ
最大負荷電流
24 A (使用法によって異なります)
寸法
ピッチ
5 mm
幅 [w]
9 mm
高さ [h]
14.6 mm
長さ[l]
1.8 mm
基板上高さ
6.1 mm
はんだピン長さ[P]
8.5 mm
材料仕様
材質のデータ - コンタクト先
注記
WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質
銅合金
表面特性
すずめっき
材質のデータ - ハウジング
色 (ハウジング)
黒 (9005)
絶縁材質
PA
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI
850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT
775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度
125 °C
コネクタ
接続1
絶縁材質
PA
CTI、IEC 60112準拠
600
環境条件と実際の条件
周囲条件
相対湿度(保管時/運搬時)
30 % ... 70 %
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
1773057
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZFC
GTIN
4046356464635
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.398 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.39 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ