EB 56-18/L1-L2-L3 - 挿入ブリッジ
EB 56-18/L1-L2-L3
-
挿入ブリッジ
3009367
挿入ブリッジ、 ピッチ: 18 mm、 極数: 56、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
56
ピッチ
18 mm
寸法
ピッチ
18 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
銅
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3009367
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918091811
1個あたりの重量(梱包を含む)
630 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
630 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400