EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - 挿入ブリッジ
EB 10- 6/SO (1/4/7/10)
-
挿入ブリッジ
5030907
挿入ブリッジ、 ピッチ: 6 mm、 極数: 10、 ピンアサイン: 1、4、7、10、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
10
ピッチ
6 mm
寸法
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
CuZn(ニッケルメッキ)
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
機械的特性
技術データ
ピンアサイン
1, 4, 7, 10
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
5030907
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918287481
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.03 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.943 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ