有用な情報
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
Q-T-EDG-M - インサートシール
Q-T-EDG-M
-
インサートシール
1580024
QUICKON T分岐用インサートシール、細い電源ケーブル(10~12.5 mm)のIP65シール用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
シーリング材
NBR
ケーブル/ライン
ケーブル外径
10 mm ... 12.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
販売用データ
アイテム番号
1580024
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZBX
GTIN
4046356131216
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.03 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.73 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400