Q-T-EDG-K - インサートシール
Q-T-EDG-K
-
インサートシール
1580011
QUICKON T分岐用インサートシール、細い電源ケーブル(9~11 mm)のIP65シール用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
材料仕様
色
黒
シーリング材
NBR
ケーブル/ライン
ケーブル外径
9 mm ... 11 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
販売用データ
アイテム番号
1580011
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZBX
GTIN
4046356131209
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.18 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.994 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ