IB IL SGI 2/F-2MBD
-
Inline端末
2878531
インラインアナログストレインゲージ入力端子台、アクセサリなし、伝送速度2 Mボー、高速入力2点、4/6線式接続
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| 動作モード | 3ワードによるプロセスデータ操作、1ワードによるPCP |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 03 |
| IDコード(dec.) | 223 |
| 長さコード(10進) | 03 |
| プロセスデータチャネル | 48 ビット |
| 入力アドレスエリア | 48 ビット |
| 出力アドレスエリア | 48 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 16 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 15 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| 電位 | |
| 電力消費 | 通常 0.94 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 110 mA |
| 通常 100 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 32 mA (最小負荷60Ω) |
| 通常 8 mA (ストレインゲージなし) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: ロジック//アナログI/O(デジタルアイソレータ) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 機能保護接地//アナログI/O(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ロジック/機能保護接地(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| アナログ | |
| 入力内容 | ストレインゲージの入力チャネル |
| 入力数 | 2 |
| 接続方式 | 6/4線式、ツイストペアシールド対応ケーブル |
| ブリッジ差Ud | 特性およびブリッジ電圧を選択して測定範囲を指定 |
| ブリッジ電圧U0 | 3.3 V |
| 5 V | |
| 測定値の表示 | 15ビット+サインビット |
| 特性 | ±1 mV/V、±2 mV/V、±3 mV/V、±4 mV/V |
| +1 mV/V、+2 mV/V、+3 mV/V、+4 mV/V | |
| アナログ | |
| 出力内容 | 出力電圧 |
| 出力数 | 2 |
| インピーダンス | > 58.3 Ω (通常:ストレインゲージの許容合計抵抗) |
| 出力電圧 | 通常 5 V |
| 3.3 V | |
| 出力定格電流 | 通常 55 mA (UV = 3.3 Vの場合) |
| 通常 85 mA (UV = 5 Vの場合) | |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2878531 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI144 |
| GTIN | 4017918996383 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 444 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 444 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
SK 14 - シールド接続クランプ 3025176
-
SK 20 - シールド接続クランプ 3025189
-
SK 35 - シールド接続クランプ 3026463
-
AB-SK - サポートブラケット 3025341
-
AB-SK 65 - サポートブラケット 3026489
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
AK 4 - 接続端子台 0404017
-
AKG 4 GNYE - 接続端子台 0421029
-
AKG 4 BK - 接続端子台 0421032
-
SK 8 - シールド接続クランプ 3025163
特長
バス同期プロセスデータの更新
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
処理データまたはパラメータチャネル(PCP)による通信
センサの電源は端子台から供給、外付け電源不要
6線および4線式のストレインゲージを接続
ストレインゲージの高速入力2点
診断および状態表示